Sonic-Schloss Flachkopf (SHK-Ausführung)

Sonic-Schloss Flachkopf (SHK-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 2, 3, 4, 5, 6, 8, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHK-BRM2-4.0
SHK-BRM4-8.2
SHK-BRM5-9.5
SHK-BRM6-12.7
SHK-BRM8-12.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022D

0.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042D

0.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052D

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062D

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081,5D

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Werkstoff Messing Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Modell Standard Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support