Scharnier, dick

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
126-713
126-715
126-716
126-717
126-718
126-719
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Nutzlast
(N)
Breite
(mm)
Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)
Größe H
(mm)
Größe I
(mm)
Größe J
(mm)
Größe K
(mm)
Größe L
(mm)
Größe M
(mm)
Größe N
(mm)
Bohrungsanzahl Anzahl der passenden Holzschrauben
(Stk.)
Breite der passenden Holzschrauben
(mm)
Länge der passenden Holzschrauben
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kgf)
Anzahl in einem Paket

6.13 €

6 Arbeitstage 51493851381.57.07.0-7.5366.54.0442.716530

6.58 €

6 Arbeitstage 6498.14264421.57.08.06.07.0257.05.0663.1221020

7.26 €

6 Arbeitstage 76196.14976491.57.59.07.09.0298.05.5663.5222020

8.22 €

6 Arbeitstage 89294.25689562.08.010.57.510.5348.56.0663.8253010

10.13 €

3 Arbeitstage 102392.370102702.010.014.09.09.0289.06.0884.1254010

12.42 €

6 Arbeitstage 127490.380127802.012.016.010.511.03510.06.5884.5255010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Opening Angle θ(deg) 180
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support