Federscharnier, zweifach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
127-311
127-312
127-313
127-314
127-321
127-322
127-323
127-324
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Nutzlast
(N)
Breite
(mm)
Opening Angle θ
(deg)
Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)
Größe D
(mm)
Größe E
(mm)
Größe F
(mm)
Bohrungsanzahl Anzahl der passenden Holzschrauben
(Stk.)
Breite der passenden Holzschrauben
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kgf)
Anzahl in einem Paket

95.45 €

7 Arbeitstage 152294.27090152702513351010103.83010

86.46 €

7 Arbeitstage 127245.26490127642513321010103.82510

66.22 €

7 Arbeitstage 101147.153.59010153.52211238883.51520

59.81 €

4 Arbeitstage 7798.151.5907751.52211218883.51020

58.73 €

7 Arbeitstage 152.5294.252180152.5522513.5351010103.83020

51.99 €

7 Arbeitstage 126.5245.247.5180126.547.52513.5311010103.82520

41.08 €

4 Arbeitstage 101.5176.540180101.5402211.5238883.51830

37.00 €

7 Arbeitstage 76.5117.734.518076.534.52211.5218883.51230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Scharnier Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) /Stahl/Messing Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie
vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker
Länge der passenden Holzschrauben(mm) 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support