Mehrzweck L-Verbinder aus Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
247-150
247-151
247-152
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe W
(mm)
Größe L1
(mm)
Größe L2
(mm)
Größe P1
(mm)
Größe P2
(mm)
Größe P3
(mm)
Größe P4
(mm)
Größe P5
(mm)
Lochgröße
(φ)
Langloch x1 Langloch x2 Nutzlast
(kgf)

5.98 €

3 Arbeitstage 30408016105035-4.37 x 307 x 2025

7.39 €

3 Arbeitstage 406012024109035404.57 x 307 x 3030

8.44 €

3 Arbeitstage 5090180301513050604.57 x 507 x 5040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Material Stahl
Oberflächenfinish Galvanisiert Größe T(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support