Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
[Features]
• Low noise thanks to plastic construction
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
GRL22M6P-L-SUS |
GRL2206P-L-SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellentyp |
---|---|---|---|---|---|---|
16.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Mit Zapfen] Ausführung mit Schraube | ||
12.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [Keine Welle (runde Bohrung)] Ausführung ohne Schraube |
Loading...
Rollentyp | L-Ausführung | Lager | Einfach | Lagerwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Rollenwerkstoff | Polyacetal | Lauffläche, Werkstoff | Ohne Beschichtung | Außen-Ø(Ø) | 22 |
Oberflächenbehandlung | Nv | Unterer Durchm.(Ø) | 18 | Rollenbreite(mm) | 6 |
Zulässige Last(N) | 98 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.