• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Runde Scheibe für rundes Rohr

Runde Scheibe für rundes Rohr

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Runde Scheibe für rundes Rohr
  • Runde Scheibe für rundes Rohr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
221-622
221-623
221-624
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe C
(mm)
Größe D
(mm)
Größe E
(mm)
Größe F
(mm)

12.62 €

3 Arbeitstage 2521.820.817.58.54

12.77 €

7 Arbeitstage 3228.827.818.09.05

14.27 €

3 Arbeitstage 3834.833.818.09.05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Zubehör für Halterung/Befestigung Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Polierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support