• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aibo-Kun, Typ 31

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
453-649
453-651
453-652
453-653
453-654
453-671
453-672
453-673
453-674
453-691
453-692
453-693
453-694
453-964
453-965
453-966
453-967
456-000
456-001
456-002
456-003
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Oberflächenbehandlung Farbe Teileausführung Größe Größe A
(mm)
Größe B
(mm)
Größe Durchmesser
(φ)
Nutzlast
(kgf)

10.20 €

7 Arbeitstage Weichgummi--Gummidichtungφ 55 x 2,0----

68.64 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieElfenbeinweißGrundkörper-350573460

70.29 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieElfenbeinweißGrundkörper-400573460

77.74 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieElfenbeinweißGrundkörper-600573460

82.71 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieElfenbeinweißGrundkörper-800573460

68.64 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieBeigeGrundkörper-350573460

74.65 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieBeigeGrundkörper-400573460

88.21 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieBeigeGrundkörper-600573460

85.95 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieBeigeGrundkörper-800573460

72.40 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHellgrünGrundkörper-350573460

74.65 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHellgrünGrundkörper-400573460

88.21 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHellgrünGrundkörper-600573460

85.95 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHellgrünGrundkörper-800573460

72.40 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieRosaGrundkörper-350573460

74.65 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieRosaGrundkörper-400573460

88.21 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieRosaGrundkörper-600573460

85.95 €

8 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieRosaGrundkörper-800573460

68.64 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHolzmaserung, NaturGrundkörper-350573460

70.29 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHolzmaserung, NaturGrundkörper-400573460

77.74 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHolzmaserung, NaturGrundkörper-600573460

82.71 €

7 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Weich-PVCWeich-PVC-FolieHolzmaserung, NaturGrundkörper-800573460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Barrierefrei/Handlaufrohr und verwandte Produkte, Typ Handlauf/Rohr

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support