Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundkuppel-Griff A-58

Rundkuppel-Griff A-58

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-58-90

Teilenummer
A-58-90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.64 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich Griff Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Gransilber
Größe L(mm) 90 Größe h(mm) 26 Größe W(mm) 12
Größe P(mm) 80 Befestigungsmethode Innengewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Rundkuppel-Griff A-58, die Teilenummer ist A-58-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-58-90.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support