Hersteller-Teilenummer: KC-2710P-1M
Marke: RICH ENGINEERIN
Preis: 5.45 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KC-2710P-1M
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Nylon auf der Unterseite | Schwenkwinkel(°) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Vernickelt/poliert |
[L1] Länge (Gewinde)(mm) | 35 | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 60 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | 8 |
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellerteller (KC-2710P) , die Teilenummer ist KC-2710P-1M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-2710P-1M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften