• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rechteckiger Griff mit Scheibe (doppelseitige Montage) DB-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DB-4-155

Teilenummer
DB-4-155
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

35.41 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Griff Werkstoff Messing Finish Gold
Größe L(mm) 155 Größe H(mm) 25 Größe W(mm) 20
Größe P(mm) 139/120 Montagemethode Beide Flächen

Sie befinden sich auf der Seite für Rechteckiger Griff mit Scheibe (doppelseitige Montage) DB-4, die Teilenummer ist DB-4-155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DB-4-155.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support