Hersteller-Teilenummer: SGE2.5S20B-2510
Marke: KYOUIKU GEAR MFG
Preis: 50.51 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGE2.5S20B-2510
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) | 10 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | Form B | Wärmebehandlung | Induktionsgehärtete Zahnspitze | Oberflächenbehandlung | NA |
Anzahl - Zähne | 20 | Bearbeitung - Zähne | Verfügbar | Ausführung - Spiel | Verfügbar |
Lager | NA | [B] Zahnbreite(mm) | 25 | Toleranz - Wellenbohrung | H7 |
Genauigkeit(JIS alt) | Klasse 7 oder gleichwertig | Spezifikationen Wellenbohrung | Produkt mit Standard-Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Runde Bohrung gedrehtes Finish |
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Produkt mit Vorbohrung | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SGE / geradverzahnt / α 20° / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / induktiv gehärtet / Stahl, die Teilenummer ist SGE2.5S20B-2510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGE2.5S20B-2510.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften