• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rundkuppel-Griff aus Naturholz HW-8

Rundkuppel-Griff aus Naturholz HW-8

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HW-8-80
HW-8-100
HW-8-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe L
(mm)
Größe W
(mm)
Größe P
(mm)

12.14 €

7 Arbeitstage 801660

12.76 €

7 Arbeitstage 1001680

13.29 €

7 Arbeitstage 1201895

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich Griff Werkstoff Naturholz Oberflächenbehandlung Helle Eiche
Größe h(mm) 27 Befestigungsmethode Innengewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support