• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Versetzter Griff HZ-33

Versetzter Griff HZ-33

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HZ-33-GB-73
HZ-33-GB-98
HZ-33-GB-118
HZ-33-GB-155
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe L
(mm)
Größe h
(mm)
Größe W
(mm)
Größe P
(mm)

6.40 €

6 Arbeitstage 73221950

6.94 €

6 Arbeitstage 98222570

8.87 €

6 Arbeitstage 118252890

11.11 €

6 Arbeitstage 1553036120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich Griff Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung GB
Befestigungsmethode Außengewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support