• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Holzgriff mit dekorativem Knauf Nr. 32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO-32-300

Teilenummer
NO-32-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

88.47 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Griff Farbe Holz Werkstoff Holz + Metall
Größe L(mm) 300 Größe H(mm) 59 Größe P(mm) 180
Griffdicke D(φ) 30 Montagemethode Rundbohrung

Sie befinden sich auf der Seite für Holzgriff mit dekorativem Knauf Nr. 32, die Teilenummer ist NO-32-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO-32-300.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support