Halterung aus Edelstahl mit flachem Winkel

Halterung aus Edelstahl mit flachem Winkel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Halterung aus Edelstahl mit flachem Winkel
  • Halterung aus Edelstahl mit flachem Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45485512
45485513
45485514
45485515
45485516
45485517
45485518
45485519
45485520
45485521
45485522
45485523
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?C (Dicke)
(mm)
Größe
(mm)

14.53 €

6 Arbeitstage 5180 x 90

13.64 €

6 Arbeitstage 5150 x 75

12.07 €

6 Arbeitstage 5120 x 60

11.26 €

6 Arbeitstage 590 x 45

14.53 €

6 Arbeitstage 5150 x 150

13.44 €

6 Arbeitstage 5120 x 120

11.66 €

6 Arbeitstage 590 x 90

11.32 €

6 Arbeitstage 575 x 75

9.21 €

6 Arbeitstage 360 x 60

8.91 €

6 Arbeitstage 345 x 45

8.67 €

6 Arbeitstage 335 x 35

8.46 €

6 Arbeitstage 330 x 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile B (Breite)(mm) 16
Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gebürstet

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support