Große, breite Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45406086
45406087
45406088
45406089
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Bohrungsdurchmesser
(mm)
Länge
(mm)

12.41 €

6 Arbeitstage 5,5 φ200

12.75 €

6 Arbeitstage 5,5 φ250

13.78 €

6 Arbeitstage 5,5 φ 11/23 (Langloch)300

14.80 €

6 Arbeitstage 5,5 φ 11/23 (Langloch)400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten t (Dicke)(mm) 4.5
Breite(mm) 60 Material Eisen/Formstahl/Stahlblech/ EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Chromatiert, glänzend

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support