• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gitter-Winkelverbinder aus Edelstahl (U-Form)

Gitter-Winkelverbinder aus Edelstahl (U-Form)

Mirror surface finishing metal bracket. For places where you need a beautiful product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45406025
45406026
45406027
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A (Länge)
(mm)
B (Breite)
(mm)

11.15 €

7 Arbeitstage 3012

12.06 €

7 Arbeitstage 4513

13.94 €

7 Arbeitstage 6015

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile C (Dicke)(mm) 3
Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Spiegelfläche

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support