• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gerader Verbinder aus Edelstahl (lange Öffnung, t = 2,0)

Gerader Verbinder aus Edelstahl (lange Öffnung, t = 2,0)

Stainless steel reinforcing plate. The long hole increases the number of possible applications.
Hole pitch: 25 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36205821
36205822
36205823
36205824
36205825
36205826
36205827
36205828
36205829
36205830
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A (Länge)
(mm)

8.78 €

4 Arbeitstage 45.5

9.00 €

4 Arbeitstage 70

9.08 €

4 Arbeitstage 95

9.30 €

4 Arbeitstage 120

9.46 €

4 Arbeitstage 145

9.91 €

4 Arbeitstage 170

10.06 €

4 Arbeitstage 195

10.28 €

4 Arbeitstage 220

10.81 €

4 Arbeitstage 245

11.19 €

4 Arbeitstage 295

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Breite(mm) 16
Verwendeter BIS-Durchmesser(mm) Langloch 5,5 x 10 Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gebürstet

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support