• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Extra dicker Metallverbinder aus Edelstahl (mit langer Öffnung, t = 2,0)

Extra dicker Metallverbinder aus Edelstahl (mit langer Öffnung, t = 2,0)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Extra dicker Metallverbinder aus Edelstahl (mit langer Öffnung, t = 2,0)
  • Extra dicker Metallverbinder aus Edelstahl (mit langer Öffnung, t = 2,0)

Bracket made of stainless steel. The long hole increases the number of possible applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36205831
36205832
36205833
36205834
36205835
36205836
36205837
36205838
36205839
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A (Länge)
(mm)
B (Länge)
(mm)

9.15 €

4 Arbeitstage 2424

9.46 €

4 Arbeitstage 4949

9.83 €

4 Arbeitstage 7474

10.43 €

4 Arbeitstage 9999

9.30 €

4 Arbeitstage 2450

9.46 €

4 Arbeitstage 2474

9.42 €

6 Arbeitstage 2499

9.61 €

4 Arbeitstage 4974

9.83 €

4 Arbeitstage 4999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Breite(mm) 16
Verwendeter BIS-Durchmesser(mm) Langloch 5,5 x 10 Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Gebürstet

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support