• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flache, braune Schraubenbohrungs-Halterung 5 x 8 mm, für Regaldübel mit Bohrungen Ø 5【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP1457B

Teilenummer
AP1457B
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

4.81 €

4 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Braun Größe(mm) 5 × 7 Werkstoff Kunststoff
Lastwiderstand(kg) 80

Sie befinden sich auf der Seite für Flache, braune Schraubenbohrungs-Halterung 5 x 8 mm, für Regaldübel mit Bohrungen Ø 5, die Teilenummer ist AP1457B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP1457B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support