Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst)

Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AP1054C

Teilenummer
AP1054C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.29 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Länge L(mm) 65.6 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Breite W(mm) 51
Zusätzliche Funktionen Mit Verschluss Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung
Abdeckung Alles abgedeckt Öffnungsgrad(°C) 95

Sie befinden sich auf der Seite für Topfscharnier 35 mm, Hettich-Mechanismus (Topf gepresst), die Teilenummer ist AP1054C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP1054C.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support