• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)

Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)
  • Topfscharnier 35 mm (Topf gepresst)

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP1031C
AP1032C
AP1033C
AP1034C
AP1035C
AP1036C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Zusätzliche Funktionen Abdeckung

7.99 €

5 Arbeitstage Mit VerschlussAlles abgedeckt

8.05 €

5 Arbeitstage NAAlles abgedeckt

9.58 €

4 Arbeitstage Mit VerschlussZur Hälfte abgedeckt

8.42 €

5 Arbeitstage NAZur Hälfte abgedeckt

9.45 €

5 Arbeitstage Mit VerschlussEinsatz

9.31 €

5 Arbeitstage NAEinsatz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier Länge L(mm) 64 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Breite W(mm) 45
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung Öffnungsgrad(°C) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support