Silent-Gummi-Scheibe / RE5□□□A□ / hängend / Durchgangsbohrung / hängend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RE5000A5
RE5005A2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. zulässige Last
(N)
Höhe
(mm)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(mm)

11.16 €

4 64 Arbeitstage 320960300259

13.15 €

4 64 Arbeitstage 38012452703511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Schwingungsdämpfer Naturkautschuk Durchmesser - Anschlussschraube Ohne Schraube Ausführung - Montage Rundbohrung
Betriebseigenschaften Standard / Haltbarkeit / Kältebeständigkeit Ausführung - Kautschukdämpfer Hängend Betriebstemperaturbereich(°C) -55::80
Farbe Schwarz

Technischer Support