• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier, Stahl, genietet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
36317520
36317521
36317522
36317523
36317524
36317525
36317526
36320961
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Breite W
(mm)
Plattendicke
(mm)
Lastwiderstand
(g)

8.12 €

4 Arbeitstage 51482.615000

8.42 €

4 Arbeitstage 6463318000

8.61 €

6 Arbeitstage 76723.525000

9.29 €

4 Arbeitstage 89853.835000

9.37 €

6 Arbeitstage 102100445000

11.91 €

4 Arbeitstage 1271244.560000

13.84 €

6 Arbeitstage 153142580000

39.81 €

4 Arbeitstage 2051606250000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Korrosionsbeständigkeit:
Grundwerkstoff (2) EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Grundkörper Textil Zusätzliche Funktionen NA
Befestigungsmethode Anschweißen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support