• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Toilettenscharnier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81711501

Teilenummer
81711501
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

30.70 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Länge L(mm) 122.5
Betriebsumgebung Korrosionsbeständigkeit: Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie
Breite W(mm) 70 Zusätzliche Funktionen Mit Justierschraube vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Lastwiderstand(g) 15000

Sie befinden sich auf der Seite für Toilettenscharnier, die Teilenummer ist 81711501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81711501.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support