Toilettenscharnier, Auf-Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81711514

Teilenummer
81711514
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

31.63 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Länge L(mm) 102
Betriebsumgebung Korrosionsbeständigkeit: Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie
Breite W(mm) 102 Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Bi-Durchmesser verwendet(mm) φ4X30
Lastwiderstand(g) 15000

Sie befinden sich auf der Seite für Toilettenscharnier, Auf-Montage, die Teilenummer ist 81711514.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81711514.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support