Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W4S-40 |
W4S-50 |
W4S-60 |
W4S-70 |
W4S-100 |
W4S-110 |
W4S-120 |
W4S-130 |
W4S-140 |
W4S-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.) (mm) | Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.) (mm) | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 5.6 | ||
3.98 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 32 | 50 | 6.5 | ||
4.22 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 6.5 | ||
4.59 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 70 | 7.0 | ||
5.49 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 100 | 7.0 | ||
5.70 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 110 | 7.0 | ||
6.08 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 7.0 | ||
6.21 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 130 | 7.0 | ||
6.27 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 120 | 140 | 7.0 | ||
6.44 € | 10 | 10 Arbeitstage | 10 | 130 | 150 | 7.0 |
Loading...
Ausführungen | Feste Schellenlänge | Werkstoff | Edelstahl | Schraubenwerkstoff | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)(mm)
Empfohlenes Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften