Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Typ D Knopf

Typ D Knopf

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-16 L

Teilenummer
KB-16 L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5.83 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuggriff, Auszieher, Knopf, Beintyp für Möbel/Innenbereich Knauf Werkstoff Messing Farbe Weiß
Größe L(mm) 30 Größe h(mm) 30 Größe W(mm) 7
Größe P(mm) 22 Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Typ D Knopf, die Teilenummer ist KB-16 L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-16 L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support