Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BX-1111 |
BX-1222 |
BX-1333 |
BX-3111 |
BX-3222 |
BX-3333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite) | Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite) | Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 1/8B (6A) | ||
62.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 1/4B (8A) | ||
59.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] Rc(PT) | 3/8B (10A) | ||
62.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Rc (R)] R(PT) | 1/8B (6A) | ||
62.71 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Rc (R)] R(PT) | 1/4B (8A) | ||
62.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Rc (R)] R(PT) | 3/8B (10A) |
Loading...
Grundkörper, Form | 4 Richtungen seitlich | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Anschlussausführung A Primärseite (Versorgungsseite) | Rc(PT) | Griffform | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Anschlussform | T-Anschluss | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Bohrungs-Ø d(φ) | 6 | Betriebsdruck | 0,98 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß A Befestigungsschrauben Primärseite (Versorgungsseite)
Anschlussausführung D auf der Sekundärseite (gesteuerte Seite)
Nenngröße D der Stellschraube auf der Sekundärseite (gesteuerten Seite)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften