Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NF-8311 |
NF-8322 |
NF-8333 |
NF-8344 |
NF-8366 |
NF-8388 |
NF-8411 |
NF-8422 |
NF-8433 |
NF-8444 |
NF-8466 |
NF-8488 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | R | - | ||
16.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | - | |
23.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | R | - | ||
32.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | R | - | ||
44.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | R | - | ||
65.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | R | - | ||
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | - | Rc | ||
19.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | - | Rc | ||
23.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | - | Rc | ||
32.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | - | Rc | ||
44.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | - | Rc | ||
65.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | - | Rc |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 20.6 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften