• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einfacher Regalgriff TG-52

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-52-L-クローム
TG-52-L-ホワイト
TG-52-S-クローム
TG-52-S-ホワイト
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe Breite
(mm)

18.17 €

7 Arbeitstage Chrom60

18.17 €

7 Arbeitstage Weiß60

13.81 €

7 Arbeitstage Chrom40

13.81 €

7 Arbeitstage Weiß40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Unterstützte Regalplattenstärke(mm) 5–8 Maximale Regalplattentiefe(mm) 150
Maximales Montageintervall(mm) 400 Lastwiderstand(kg) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support