• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Regalgriff, Ausführung A TG-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TG-1-M-AG
TG-1-S-AG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Unterstützte Regalplattenstärke
(mm)
Lastwiderstand
(kg)

8.18 €

6 Arbeitstage 2~2115

7.91 €

6 Arbeitstage 2~1810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung + Elastomer Farbe AG Maximale Regalplattentiefe(mm) 250
Maximales Montageintervall(mm) 455 Breite(mm) 24

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support