• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scharnier BF-9, dünn

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF-9-GB-32
BF-9-GB-38
BF-9-GB-51
BF-9-GB-64
BF-9-GB-76
BF-9-UN-32
BF-9-UN-38
BF-9-UN-51
BF-9-UN-64
BF-9-UN-76
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Breite W
(mm)
Oberfläche/Farbe

0.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 32[Bronziert] CU-Beschichtung23GB

0.50 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 38[Bronziert] CU-Beschichtung26GB

0.62 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 51[Bronziert] CU-Beschichtung30GB

0.72 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 64[Bronziert] CU-Beschichtung32GB

4.70 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 76[Bronziert] CU-Beschichtung41GB

22.96 €

5 Arbeitstage 32Glanzverchromt23Glänzend chromatiert

0.44 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 38Glanzverchromt26Glänzend chromatiert

21.19 €

5 Arbeitstage 51Glanzverchromt30Glänzend chromatiert

0.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 64Glanzverchromt32Glänzend chromatiert

1.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 76Glanzverchromt41Glänzend chromatiert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Eisen Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Rundbohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support