• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Canon-Scharnier BS-100, Edelstahl

Canon-Scharnier BS-100, Edelstahl

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-100-GL-64X42X1.2
BS-100-GL-76X49X1.5
BS-100-GL-89X56X1.7
BS-100-GL-102X76X2.0
BS-100-GL-102X102X2.5
BS-100-GL-127X102X3.0
BS-100-GL-127X127X3.0
BS-100-MR-64X42X1.2
BS-100-MR-76X49X1.5
BS-100-MR-89X56X1.7
BS-100-MR-102X76X2.0
BS-100-MR-102X102X2.5
BS-100-MR-127X102X3.0
BS-100-MR-127X127X3.0
BS-100-SE-64X42X1.2
BS-100-SE-76X49X1.5
BS-100-SE-89X56X1.7
BS-100-SE-102X76X2.0
BS-100-SE-102X102X2.5
BS-100-SE-127X102X3.0
BS-100-SE-127X127X3.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Breite W
(mm)
Dicke Oberfläche/Farbe

13.02 €

6 Arbeitstage 64Vergoldet421.2Gold

15.75 €

6 Arbeitstage 76Vergoldet491.5Gold

18.54 €

6 Arbeitstage 89Vergoldet561.7Gold

26.07 €

6 Arbeitstage 102Vergoldet762.0Gold

29.84 €

6 Arbeitstage 102Vergoldet1022.5Gold

48.72 €

6 Arbeitstage 127Vergoldet1023.0Gold

50.69 €

6 Arbeitstage 127Vergoldet1273.0Gold

11.18 €

6 Arbeitstage 64Spiegelfläche421.2Spiegelpolitur

13.54 €

6 Arbeitstage 76Spiegelfläche491.5Spiegelpolitur

15.96 €

6 Arbeitstage 89Spiegelfläche561.7Spiegelpolitur

23.13 €

6 Arbeitstage 102Spiegelfläche762.0Spiegelpolitur

26.53 €

6 Arbeitstage 102Spiegelfläche1022.5Spiegelpolitur

44.30 €

6 Arbeitstage 127Spiegelfläche1023.0Spiegelpolitur

46.27 €

6 Arbeitstage 127Spiegelfläche1273.0Spiegelpolitur

13.02 €

6 Arbeitstage 64[Bronziert] Bronzebeschichtung421.2Sentoku

15.75 €

6 Arbeitstage 76[Bronziert] Bronzebeschichtung491.5Sentoku

18.54 €

6 Arbeitstage 89[Bronziert] Bronzebeschichtung561.7Sentoku

26.07 €

6 Arbeitstage 102[Bronziert] Bronzebeschichtung762.0Sentoku

29.84 €

6 Arbeitstage 102[Bronziert] Bronzebeschichtung1022.5Sentoku

48.72 €

6 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronzebeschichtung1023.0Sentoku

50.69 €

6 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronzebeschichtung1273.0Sentoku

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Edelstahl Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Gemeinsam mit Links/Rechts
Befestigungsmethode Verschraubung Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support