• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Canon-Scharnier BS-102, Edelstahl, mit Gewerken über die ganze Länge

Canon-Scharnier BS-102, Edelstahl, mit Gewerken über die ganze Länge

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BS-102-BK-102X102X3.0-L
BS-102-BK-102X102X3.0-R
BS-102-BK-127X127X3.0-L
BS-102-BK-127X127X3.0-R
BS-102-GL-102X102X3.0-L
BS-102-GL-102X102X3.0-R
BS-102-GL-127X127X3.0-L
BS-102-GL-127X127X3.0-R
BS-102-MR-102X102X3.0-L
BS-102-MR-102X102X3.0-R
BS-102-MR-127X127X3.0-L
BS-102-MR-127X127X3.0-R
BS-102-SE-102X102X3.0-L
BS-102-SE-102X102X3.0-R
BS-102-SE-127X127X3.0-L
BS-102-SE-127X127X3.0-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge L
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Breite W
(mm)
vertauscht Oberfläche/Farbe

40.17 €

7 Arbeitstage 102Farbe102Für die linke SeiteSchwarz

40.17 €

7 Arbeitstage 102Farbe102Für die rechte SeiteSchwarz

48.46 €

7 Arbeitstage 127Farbe127Für die linke SeiteSchwarz

48.46 €

7 Arbeitstage 127Farbe127Für die rechte SeiteSchwarz

47.53 €

7 Arbeitstage 102Vergoldet102Für die linke SeiteGold

47.53 €

7 Arbeitstage 102Vergoldet102Für die rechte SeiteGold

55.82 €

7 Arbeitstage 127Vergoldet127Für die linke SeiteGold

55.82 €

7 Arbeitstage 127Vergoldet127Für die rechte SeiteGold

42.38 €

7 Arbeitstage 102Spiegelfläche102Für die linke SeiteSpiegelpolitur

42.38 €

7 Arbeitstage 102Spiegelfläche102Für die rechte SeiteSpiegelpolitur

50.67 €

7 Arbeitstage 127Spiegelfläche127Für die linke SeiteSpiegelpolitur

50.67 €

7 Arbeitstage 127Spiegelfläche127Für die rechte SeiteSpiegelpolitur

47.53 €

7 Arbeitstage 102[Bronziert] Bronzebeschichtung102Für die linke SeiteSentoku

47.53 €

7 Arbeitstage 102[Bronziert] Bronzebeschichtung102Für die rechte SeiteSentoku

55.82 €

7 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronzebeschichtung127Für die linke SeiteSentoku

55.82 €

7 Arbeitstage 127[Bronziert] Bronzebeschichtung127Für die rechte SeiteSentoku

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier Steckscharnier, Ausführung Standard Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Edelstahl Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsmethode Verschraubung
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker Dicke 3.0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support