• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Scharnier BZ-1, mit Anschlag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BZ-1-GB-65
BZ-1-SE-65
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Oberflächenbehandlung Grundkörper Oberfläche/Farbe

93.81 €

7 Arbeitstage [Bronziert] CU-BeschichtungGB

93.81 €

7 Arbeitstage [Bronziert] BronzebeschichtungSentoku

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Entfernen-einsetzen und Bodenscharnier Steckscharnier, Ausführung Standard Länge L(mm) 65
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Zink-Legierung Breite W(mm) 50
Zusätzliche Funktionen NA vertauscht Links/Rechts als ein Paket Befestigungsmethode Verschraubung
Ausführung mit Montageschraubenbohrung Senker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support