Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAU5040DS-150L |
MAU5040DS-150R |
MAU5040DS-200L |
MAU5040DS-200R |
MAU5040DS-250L |
MAU5040DS-250R |
MAU5040DS-300L |
MAU5040DS-300R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehrichtung | Hub S (mm) | Grundkörper Gesamtlänge LB (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Links | 150 | 250 | ||
249.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rechts | 150 | 250 | ||
259.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Links | 200 | 300 | ||
259.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rechts | 200 | 300 | ||
268.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Links | 250 | 350 | ||
268.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rechts | 250 | 350 | ||
276.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Links | 300 | 400 | ||
276.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rechts | 300 | 400 |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Grundkörper | Nennwert (Höhe) | 58 | Tisch | Lang, 1 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Steigung(mm) | 3 | Motorlager-Ausrichtung | Gerade | Abdeckung | Verfügbar |
Schmierstoff | Standard | Mit oder ohne Motor | Nein (Einbau durch den Kunden) | Mit / ohne Fangvorrichtung | NA |
Tisch Länge L1(mm) | 55 | Tisch, Breite W1(mm) | 49 | Verstärkerspannung | NA |
Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb, gerollt | Tabelle Werkstoffe | Zinkdruckguss (EN ZC0400-Äquiv.) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Verchromte Beschichtung |
Wellendurchmesser des Gewindetriebs(φ) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehrichtung
Hub S(mm)
Grundkörper Gesamtlänge LB(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften