Hersteller-Teilenummer: 1/4-KSME-0.3ACV
Marke: EVERLOY
Preis: 68.75 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1/4-KSME-0.3ACV
Injektionsart | Ein leerer Kegel | Strömungsmedium | Ein Fluid | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.), Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Fluid | Eigenschaft | Mit Rückschlagventil | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 2::6 | Spraying Angle θ (at 0.5MPa)(deg) | 80 (6 MPa) | Min. Durchgangsdurchm.(mm) | 0.15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften