Heberollen mit Gerätefuß / HG-AF Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon verstärkt, MC-Nylon, PUR / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / HG-AF Serie / Stahlblech-Korpus / Nylon verstärkt, MC-Nylon, PUR / Lochplatte / Gerätefuß

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Sonstige | mit Nivellierung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | elektrische Leitfähigkeit | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 300, 320 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Polyurethan, Verstärktes Nylon



Die Heberollen mit Gerätefuß von YUEI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Zwischen 92 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Heberollen kann abhängig von der Variante 300 oder 320 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 320 daN (kgf). MC-Nylon, MC-Nylon, Phenol, Polyurethan und Verstärktes Nylon sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HG-65AU-AF
HG-65GNB-AF
HG-65MC-AF
HG-65MCE-AF
HG-75AU-AF
HG-75GNB-AF
HG-75MC-AF
HG-75MCE-AF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Eigenschaften Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)

45.39 €

1 5 Arbeitstage 92Niedriger Boden, schwere Last300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit65

44.58 €

1 5 Arbeitstage 92Niedriger Boden, schwere Last300[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit65

57.30 €

1 7 Arbeitstage 92Niedriger Boden, schwere Last300[Technische Kunststoffe] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit65

91.11 €

1 7 Arbeitstage 92[Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit300[Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig)Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch65

47.95 €

1 5 Arbeitstage 106Niedriger Boden, schwere Last320[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit75

46.98 €

1 5 Arbeitstage 106Niedriger Boden, schwere Last320[Nylon] Verstärktes NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75

67.99 €

1 7 Arbeitstage 106Niedriger Boden, schwere Last320[Technische Kunststoffe] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit75

102.15 €

1 7 Arbeitstage 106[Antistatisch] Elektrische Leitfähigkeit320[Technische Kunststoffe] MC-Nylon (leitfähig)Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Antistatisch75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einsteller / Niedriger Boden, schwere Last Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 71
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 71 Plattenlänge(mm) 90 Plattenbreite(mm) 90
Radbreite(mm) 38 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Schwenkradius(mm) 88
Lastkategorie Schwere Last

Technischer Support