Zylinderschrauben / K3-Set, K4-Set, K5-Set, K6-Set, Box / Stahl / 12.9 / Innensechskant【3,000 Stk. pro Packung】

Zylinderschrauben / K3-Set, K4-Set, K5-Set, K6-Set, Box / Stahl / 12.9 / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Festigkeit] 12.9 / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von YAHATA NEJI dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (12.9). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Brüniert. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K3-SET

Teilenummer
K3-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.01 €

3,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 3 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert
Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 0.5 Zusätzliche Form Standard
Festigkeitsklasse (Stahl) 12.9 Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box und Beutel (mit verschiedenen Längen) Anwendung Standard Schraubmodell Vollgewinde
Setinhalt Ein Set von "K3-6", "K3-8“ und "K3-10" in jeder Box.

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / K3-Set, K4-Set, K5-Set, K6-Set, Box / Stahl / 12.9 / Innensechskant, die Teilenummer ist K3-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K3-SET.

Technischer Support