Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
W3-6 |
W3-10 |
W4-6 |
W4-8 |
W5-12 |
W5-20 |
W6-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | |
13.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | |
17.80 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | |
18.61 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | |
23.79 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 12 | 0.8 | |
30.47 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | |
38.58 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 20 | 1 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Montagebohrung, Form | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Standard | Festigkeitsklasse (Stahl) | 10.9 | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften