• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ersatz-Türrolle für Sash Aluminiumrahmen

Ersatz-Türrolle für Sash Aluminiumrahmen

A door roller for aluminum metallic frame sashes. Does not easily rust. Select from a wide variety of different models to match the target application and shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5A13
8.5A24
9A20
9B20
10A25
10B25
10F25
11A28
11.5A28
12A28
12B28
12F28
12.5A28
12.5B28
13A28
13B28
14A35
14B35
15A35
15B35
T14B30
T17A25
W5A10
W7A13
W7C13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drehgriff Form Spezifikationen Drehgriff Durchmesser
(φ)
Wellenlager Anwendung Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)
(kg)
Dicke
(mm)
Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Konforme Schiene Effektive Abmessungen, Höhe
(mm)
Effektive Abmessungen, Interne Breite
(mm)
Montage effektive Abmessungen, Bohrungsweite
(mm)
Effektive Abmessungen, Bohrungslänge
(mm)
Hinweis JAN-Code

9.55 €

3 Arbeitstage Typ HSchraube Feststelltyp13 Kapseln-Fliegengitter551542Stufiges Modellmin. 155–9---4983658017612

20.87 €

4 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung24 KapselnBuchse DBFenster, Terrasse (Doppelverglasung)208.52896Stufiger Typ/Parallel-Modell28-458.5~15---4983658018015

11.72 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung20 KapselnBuchse DBFenster und Terrasse1592540Parallelausführungmin. 259–12---4983658017506

14.04 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung20 KapselnBuchse DBFenster und Terrasse1592540Parallelausführungmin. 259–12---4983658017513

11.13 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung25 KapselnBuchse DBFenster, Terrasse, Bad15102947Parallelausführungmin. 2910–13---4983658017537

12.32 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung25 KapselnBuchse DBFenster, Terrasse, Bad15102947Parallelausführungmin. 2910–13---4983658017544

12.86 €

10 Arbeitstage Typ FFin Feder mit Höhenverstellung25Buchse DBFenster, Terrasse, Bad15102947Parallelausführungmin. 2910–13---4983658017551

17.99 €

3 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung28 KapselnBuchse DBFenster und Terrasse25113745Stufiger Typ/Parallel-Modell37~5311–14---4983658017568

24.53 €

4 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung28 KapselnBuchse DBFenster, Terrasse (Doppelverglasung)3011.533103Stufiger Typ/Parallel-Modell33~5311.5~18---4983658018046

17.07 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung28 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn, Terrasse30123555Parallelausführungmin. 3512–16---4983658017582

18.75 €

3 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung28 KapselnNadellagerSchiebetür vorn, Terrasse30123555Parallelausführungmin. 3512–16---4983658017599

19.63 €

4 Arbeitstage Typ FFin Feder mit Höhenverstellung28Buchse DBSchiebetür vorn, Terrasse30123555Parallelausführungmin. 3512–16--Geführt4983658017605

15.81 €

4 Arbeitstage Typ RBefestigungsschraube, Fin Feder mit Höhenverstellung28 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn, Terrasse (mit Doppelverglasung)3012.535.596Stufiger Typ/Parallel-Modell35.5~5012,5-16---4983658017834

16.99 €

4 Arbeitstage Typ RBefestigungsschraube, Fin Feder mit Höhenverstellung28 KapselnNadellagerSchiebetür vorn, Terrasse (mit Doppelverglasung)3012.535.596Stufiger Typ/Parallel-Modell35.5~5012,5-16---4983658017841

19.38 €

4 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung28 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn, Terrasse301335.567Parallelausführungmin. 35,513~17---4983658017865

21.68 €

3 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung28 KapselnNadellagerSchiebetür vorn, Terrasse301335.567Parallelausführungmin. 35,513~17---4983658017872

18.29 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung35 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn35144460Parallelausführungmin. 4414-18---4983658017926

18.86 €

4 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung35 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn35144460Parallelausführungmin. 4414-18---4983658017933

25.95 €

3 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung35 KapselnBuchse DBSchiebetür vorn35154581Parallelausführungmin. 4515-20---4983658017988

26.12 €

4 Arbeitstage Typ RFin Schraube Expansionstyp mit Höhenverstellung35 KapselnNadellagerSchiebetür vorn35154581Parallelausführungmin. 4515-20---4983658017995

17.99 €

4 Arbeitstage Typ RSchraube Fixierung mit Höhenverstellung30 KapselnNadellagerSchiebetür vorn, Laden-Schiebetür, schwere Terrassentür (mit Doppelverglasung)351436125Inzision Bohrung Modellmin. 36-min. 1463~90-4983658017964

14.58 €

4 Arbeitstage Typ RSchraube Fixierung mit Höhenverstellung25 Kapseln-Shutter20173060Inzision Bohrungstyp/Parallel-ModellInzision Bohrung Modell: 28 bis 38/Parallel-Modell: 30 bis 40-min. 1728-40-4983658018077

16.28 €

3 Arbeitstage Typ RFin Feder mit Höhenverstellung10 Kapseln-Fliegengitter551530Parallelausführungmin. 155–9---4983658017629

8.47 €

4 Arbeitstage Typ HFin Feder mit Höhenverstellung13 Kapseln-Fliegengitter/Kleines Fenster/Hohes Fenster571840Parallelausführungmin. 187–11---4983658017636

9.47 €

4 Arbeitstage Typ HFin Feder mit Höhenverstellung13 Kapseln-Fliegengitter/Kleines Fenster/Hohes Fenster571840Parallelausführungmin. 187–11---4983658017643

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support