wasserdichter Wannenanschluss für Waschmaschine (Crab-Lock) , 50 Φ

wasserdichter Wannenanschluss für Waschmaschine (Crab-Lock) , 50 Φ
  • Mengenrabatt
Plastic band enables reliable tightening via combination with a wedge-shaped lock mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FS-200
FS-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Gesamtlänge
(mm)
Maximaler Krümmungswinkel
(°)
Zulässiger Radialversatz
(mm)

33.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage FS-200215.04540

33.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage FS-250270.09060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsart Gummidichtung Geeignetes Fluid Wasser / Lösungsmittel / Chemikalien Verbindungsteil, Ausführung Klebeschelle
Befeuchtetes Material Lösungsmittelbeständiges Spezialelastomer Verbindungsteil, Material Nylon 6 glasfaserverstärkt Form Crab Lock-Spezifikationen
Merkmale Kopfteil mit keilförmigem Verriegelungsmechanismus Bohrungs-Ø(mm) 50

Technischer Support