• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpt, mit abgerundetem genutetem Rad

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpt, mit abgerundetem genutetem Rad

· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMP-0501
JMP-0601
JMP-0751
JMP-0901
JMP-1001
JMS-0501
JMS-0601
JMS-0751
JMS-0901
JMS-1001
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

34.51 €

10 Arbeitstage 50

47.58 €

10 Arbeitstage 60

62.09 €

10 Arbeitstage 75

104.17 €

10 Arbeitstage 90

110.31 €

10 Arbeitstage 100

41.26 €

4 Arbeitstage 50

54.66 €

8 Arbeitstage 60

71.29 €

8 Arbeitstage 75

102.96 €

8 Arbeitstage 90

141.58 €

8 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Modell Nut R Rolle

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support