• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, flach

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, flach

· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMP-0502
JMP-0602
JMP-0752
JMP-0902
JMP-1002
JMP-1302
JMP-1502
JMP-2002
JMS-0502
JMS-0602
JMS-0752
JMS-0902
JMS-1002
JMS-1302
JMS-1502
JMS-2002
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

34.51 €

10 Arbeitstage 50

47.58 €

10 Arbeitstage 60

62.09 €

10 Arbeitstage 75

104.17 €

10 Arbeitstage 90

110.31 €

10 Arbeitstage 100

214.51 €

18 Arbeitstage 130

321.17 €

18 Arbeitstage 150

446.17 €

18 Arbeitstage 200

41.26 €

4 Arbeitstage 50

54.66 €

8 Arbeitstage 60

72.38 €

4 Arbeitstage 75

102.96 €

8 Arbeitstage 90

141.58 €

8 Arbeitstage 100

278.86 €

18 Arbeitstage 130

416.75 €

18 Arbeitstage 150

525.22 €

18 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flach

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support