Schwerlast-Türrolle MC, Typ H, schallgedämpft

Schwerlast-Türrolle MC, Typ H, schallgedämpft

· Able to withstand loads several times greater than rubber wheel-based types.
· Resistant to wear and has a long service life.
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JMP-0506
JMP-0606
JMP-0756
JMP-0906
JMP-1006
JMP-1306
JMP-1506
JMP-2006
JMS-0506
JMS-0606
JMS-0756
JMS-0906
JMS-1006
JMS-1306
JMS-1506
JMS-2006
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

31.24 €

10 Arbeitstage 50

43.08 €

10 Arbeitstage 60

56.21 €

10 Arbeitstage 75

94.30 €

10 Arbeitstage 90

91.85 €

10 Arbeitstage 100

178.60 €

18 Arbeitstage 130

278.10 €

18 Arbeitstage 150

333.25 €

18 Arbeitstage 200

36.36 €

8 Arbeitstage 50

49.48 €

8 Arbeitstage 60

64.54 €

8 Arbeitstage 75

98.60 €

8 Arbeitstage 90

135.58 €

8 Arbeitstage 100

232.17 €

18 Arbeitstage 130

311.55 €

18 Arbeitstage 150

437.31 €

18 Arbeitstage 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Typ H

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support