Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, flach, schmal

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, flach, schmal

· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JKM-0502
JKM-0752
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

32.83 €

10 Arbeitstage 50

57.16 €

10 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flach

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support