• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, mit V-förmig geriffelter Nut, schmal

Schwerlast-Türrolle MC, schallgedämpft, mit V-förmig geriffelter Nut, schmal

· The frame width has been reduced by 34% compared with conventional heavy-duty door rollers (50 mm, compared to conventional models produced by the same manufacturer).
· Drastically reduced noise compared to types that employ metallic wheels.
· Boasts excellent corrosion and chemical resistance properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JKM-0509
JKM-0759
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rad-Ø
(mm)

36.27 €

10 Arbeitstage 50

63.14 €

10 Arbeitstage 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mountain V-Modell

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support