• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ersatz-Türrolle für Sash-Metalltürrahmen, mit Duracon® Rad (Typ 8, 81/2, 9, 12, 14, 15, 17, 20)

Ersatz-Türrolle für Sash-Metalltürrahmen, mit Duracon® Rad (Typ 8, 81/2, 9, 12, 14, 15, 17, 20)

· A variety of different types are available for fitting the metallic sash frames of various manufacturers.
· Can be fitted in just a single-action.
· The roller height can be easily adjusted.
· Includes a hole for preventing horizontal shift.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AES-0081
AES-0082
AES-0091
AES-0092
AES-0121
AES-0122
AES-0141
AES-0142
AES-0151
AES-0152
AES-0171
AES-0172
AES-0201
AES-0202
AES-0851
AES-0852
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe Form Rad-Ø
(mm)

11.90 €

4 Arbeitstage 8 AusführungRund20

10.80 €

6 Arbeitstage 8 AusführungFlach20

12.39 €

4 Arbeitstage 9 AusführungRund24

11.30 €

6 Arbeitstage 9 AusführungFlach25

14.02 €

4 Arbeitstage 12 AusführungRund30

12.92 €

6 Arbeitstage 12 AusführungFlach30

14.38 €

4 Arbeitstage 14 AusführungRund30

13.29 €

6 Arbeitstage 14 AusführungFlach30

18.16 €

6 Arbeitstage 15 AusführungRund35

18.16 €

6 Arbeitstage 15 AusführungFlach35

18.87 €

6 Arbeitstage 17 AusführungRund35

18.87 €

6 Arbeitstage 17 AusführungFlach35

21.91 €

6 Arbeitstage 20 AusführungRund40

21.91 €

6 Arbeitstage 20 AusführungFlach40

11.09 €

6 Arbeitstage Ausführung 8 1/2Rund20

11.09 €

6 Arbeitstage Ausführung 8 1/2Flach20

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support