• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Türrolle EKK-0023 für Türen in öffentlichen Einrichtungen

Türrolle EKK-0023 für Türen in öffentlichen Einrichtungen

· A re-issue of the public facilities-use door roller, a product which is no longer in production.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EKK-0023

Teilenummer
EKK-0023
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

13.59 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Rad-Ø(mm) 39 Radbreite(mm) 10.4
Produkt Standard Nur Rolle (mit Metall)

Sie befinden sich auf der Seite für Türrolle EKK-0023 für Türen in öffentlichen Einrichtungen, die Teilenummer ist EKK-0023.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EKK-0023.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support